3.3.4.4 Schadenswahrscheinlichkeiten bei indirekten Blitzeinschlägen in Versorgungsleitungen
Nun wird die Versorgungsleitung nicht mehr direkt getroffen, sondern die Blitzeinschlagstelle liegt nahe der Leitung. Dann sind energiereiche Einkopplungen eines Blitzteilstroms auf die Versorgungsleitung auszuschließen; es verbleibt aber die Möglichkeit von magnetisch induzierten Spannungen auf der Leitung.
Die Werte der Wahrscheinlichkeit PZ, dass ein Blitzeinschlag neben einer Versorgungsleitung, die in eine bauliche Anlage eingeführt ist, einen Ausfall innerer Systeme verursacht, hängen von den Eigenschaften der Schirmung der Versorgungsleitung und den vorgesehenen isolierenden Trennschichten oder SPDs nach DIN EN IEC 62305-4 ab:
[equation]
(Gl. 3.3.4.4.1)
PSPD ergibt sich wiederum aus Tabellen 3.3.4.1.6 und 3.3.4.1.7. CLI ist ein Faktor zur Berücksichtigung von Schirmung, Erdung und Isolationseigenschaften der Versorgungsleitung, der bereits in Tabelle 3.3.4.1.8 dargestellt ist.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.