Direkt zum Inhalt

3.3.4.1 Schadenswahrscheinlichkeiten bei direkten Blitzeinschlägen

Die Werte der Wahrscheinlichkeit PAT für den elektrischen Schlag für Lebewesen durch Berührungs- und Schrittspannungen aufgrund von direktem Blitzeinschlag in die bauliche Anlage hängen vom angewendeten Blitzschutzsystem und von weiteren Schutzmaßnahmen ab:

 

[equation]   

                                                     

(Gl. 3.3.4.1.1)

Pam beschreibt dabei die typischen Schutzmaßnahmen gegen Berührungs- und Schrittspannungen (Tabelle 3.3.4.1.1). PB hängt ab von der Schutzklasse des Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-3 [4] (Tabelle 3.3.4.1.2)

Wenn mehr als eine Vorkehrung angewendet wird, ist der Wert für Pam das Produkt der entsprechenden Werte. Ferner ist zu beachten, dass die Schutzmaßnahmen zur Verringerung von PAT nur in baulichen Anlagen wirksam sind, die durch ein Blitzschutzsystem (LPS) geschützt sind, oder die eine durchgehende Gebäudekonstruktion aus Metall oder aus Stahlbetonbewehrung aufweisen, die als natürliches LPS wirkt, sofern die Anforderungen an Potentialausgleich und Erdung nach DIN EN IEC 62305-3 erfüllt sind. Weitere Angaben zu den Schutzmaßnahmen sind in Kapitel 3.3.5 enthalten.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.