Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung. Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.
Nutzen Sie unser E-Learning-Angebot, wenn Sie noch mehr zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz wissen wollen.
6.2
Potentialausgleich für Energieversorgungsanlagen
Der Potentialausgleich für Niederspannungsverbraucheranlagen im Rahmen des inneren Blitzschutzes stellt eine Erweiterung des Schutzpotentialausgleichs (früher: Hauptpotentialausgleich) nach DIN VDE 0100-410 dar (Bild 6.1.1).
Bild 6.1.1
Prinzip des Blitzschutz-Potentialausgleiches, bestehend aus Blitzschutz- und Schutzpotentialausgleich
Zusätzlich zu allen leitfähigen Systemen werden dabei auch die Zuleitungen der Niederspannungsverbraucheranlage in den Potentialausgleich einbezogen. Die Besonderheit dieses Potentialausgleichs liegt darin, dass eine Anbindung an den Potentialausgleich nur über entsprechende Überspannungsschutzgeräte erfolgen kann. Die Anforderungen, die an derartige Überspannungsschutzgeräte gestellt werden, sind in DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) im Abschnitt 7 und den Anhängen C und D näher beschrieben.
Analog zum Potentialausgleich mit metallenen Installationen (s. Kapitel 6.1) soll der Potentialausgleich für die Zuleitungen der Niederspannungsverbraucheranlage ebenfalls unmittelbar an der Einführungsstelle im Objekt durchgeführt werden. Für die Installation der Überspannungsschutzgeräte im ungezählten Bereich der Niederspannungsverbraucheranlage (Hauptstromversorgungssystem) gelten die in der VDN-Richtlinie „Überspannungsschutzeinrichtung Typ 1 – Richtlinie für den Einsatz in Hauptstromversorgungssystemen“ beschriebenen Anforderungen (s. hierzu auch Kapitel 7.5.2 und Kapitel 8.1) (Bild 6.2.1 und Bild 6.2.2). Diese Richtlinie wird zukünftig ersetzt durch die VDE-AR-N 4100.
Bild 6.2.1
DEHNshield ZP für die Installation im Hauptstromversorgungssystem im Vorzählerbereich entprechend dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Grenzen 0A – 2 Bild 6.2.2
DEHNventil kombinierter Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter für die Installation entsprechend dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Grenzen 0A – 2